Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,41 € - 132,35 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4450.0
|
||
| 66,11 € - 110,19 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3550.0
|
||
| 75,47 € - 125,79 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4200.0
|
||
| 66,89 € - 111,48 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3600.0
|
||
| 74,22 € - 123,70 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4100.0
|
||
| 68,61 € - 114,35 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
5600.0
|
||
| 70,70 € - 117,83 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
5800.0
|
||
| 29,15 € - 48,59 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1600.0
|
||
| 28,18 € - 46,96 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1500.0
|
||
| 24,22 € - 40,36 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1100.0
|
||
| 32,08 € - 53,46 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1900.0
|
||
| 72,08 € - 120,14 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
5950.0
|
||
| 94,61 € - 157,69 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5500.0
|
||
| 87,26 € - 145,44 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5000.0
|
||
| 7,05 € - 11,75 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
100.0
|
||
| 92,75 € - 154,58 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5350.0
|
||
| 99,28 € - 165,46 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5800.0
|
||
| 88,81 € - 148,02 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5100.0
|
||
| 93,55 € - 155,91 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
5400.0
|
||
| 24,67 € - 41,12 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
1300.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare