Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
81,1083 € - 135,1873 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
4250.0
89,052 € - 148,42 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
4750.0
103,7608 € - 172,9278 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
5700.0
102,1105 € - 170,1808 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
5600.0
24,1183 € - 40,2005 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
650.0
99,6095 € - 166,009 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
5450.0
73,062 € - 121,77 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
3750.0
82,3178 € - 137,1963 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
4350.0
98,5435 € - 164,2358 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
5350.0
8,118 € - 13,53 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
100.0
85,7105 € - 142,844 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
4550.0
93,562 € - 155,9333 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
5050.0
90,1898 € - 150,3163 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
4850.0
105,452 € - 175,7465 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
5800.0
81,9693 € - 136,6223 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
4300.0
76,0243 € - 126,7003 € Richiedi il lead time qui
0.4
5.0
3950.0
99,3738 € - 132,4915 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
2150.0
84,9008 € - 113,201 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
1850.0
101,4033 € - 135,2078 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
2200.0
163,3645 € - 181,5173 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
3050.0
  • di 72
Albero temprato 5.0 4250.0 0.4 Acciaio

20337766

Fascia di prezzo
135,1873 € - 81,1083 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.680
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 4750.0 0.4 Acciaio

20337865

Fascia di prezzo
148,42 € - 89,052 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.760
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 5700.0 0.4 Acciaio

20338053

Fascia di prezzo
172,9278 € - 103,7608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.912
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 5600.0 0.4 Acciaio

20338039

Fascia di prezzo
170,1808 € - 102,1105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.896
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 650.0 1.5 Acciaio

20338138

Fascia di prezzo
40,2005 € - 24,1183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    3.608
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 5450.0 0.4 Acciaio

20338008

Fascia di prezzo
166,009 € - 99,6095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.872
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 3750.0 0.4 Acciaio

20337667

Fascia di prezzo
121,77 € - 73,062 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.600
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 4350.0 0.4 Acciaio

20337780

Fascia di prezzo
137,1963 € - 82,3178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.696
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 5350.0 0.4 Acciaio

20337988

Fascia di prezzo
164,2358 € - 98,5435 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.856
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 100.0 0.4 Acciaio

20338121

Fascia di prezzo
13,53 € - 8,118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.016
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 4550.0 0.4 Acciaio

20337827

Fascia di prezzo
142,844 € - 85,7105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.728
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 5050.0 0.4 Acciaio

20337926

Fascia di prezzo
155,9333 € - 93,562 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.808
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 4850.0 0.4 Acciaio

20337889

Fascia di prezzo
150,3163 € - 90,1898 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.776
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 5800.0 0.4 Acciaio

20338077

Fascia di prezzo
175,7465 € - 105,452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.928
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 4300.0 0.4 Acciaio

20337773

Fascia di prezzo
136,6223 € - 81,9693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.688
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 5.0 3950.0 0.4 Acciaio

20337704

Fascia di prezzo
126,7003 € - 76,0243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.632
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 2150.0 1.5 Acciaio

20281625

Fascia di prezzo
132,4915 € - 99,3738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    11.933
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 1850.0 1.5 Acciaio

20281564

Fascia di prezzo
113,201 € - 84,9008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    10.268
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 2200.0 1.5 Acciaio

20281632

Fascia di prezzo
135,2078 € - 101,4033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    12.210
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 3050.0 1.5 Acciaio

20281809

Fascia di prezzo
181,5173 € - 163,3645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    16.928
  • Materiale
    Acciaio