Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,3008 € - 168,8278 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
5550.0
|
||
| 83,9885 € - 139,9843 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
4450.0
|
||
| 70,8993 € - 118,162 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3600.0
|
||
| 51,0143 € - 85,0238 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
2350.0
|
||
| 51,66 € - 86,10 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
2400.0
|
||
| 77,7463 € - 129,5703 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
4050.0
|
||
| 76,8853 € - 128,1353 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
4000.0
|
||
| 94,3615 € - 157,276 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
5100.0
|
||
| 42,1275 € - 70,2125 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
1900.0
|
||
| 43,7163 € - 72,8673 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
2000.0
|
||
| 49,4973 € - 82,492 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
2250.0
|
||
| 54,899 € - 91,4915 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
2600.0
|
||
| 58,9785 € - 98,2975 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
2850.0
|
||
| 59,5423 € - 99,2405 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
2900.0
|
||
| 104,6013 € - 174,332 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
5750.0
|
||
| 91,0405 € - 151,7308 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
4900.0
|
||
| 81,1083 € - 135,1873 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
4250.0
|
||
| 89,052 € - 148,42 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
4750.0
|
||
| 103,7608 € - 172,9278 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
5700.0
|
||
| 82,3178 € - 137,1963 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
4350.0