Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,1105 € - 170,1808 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
5600.0
|
||
| 24,1183 € - 40,2005 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
650.0
|
||
| 99,6095 € - 166,009 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
5450.0
|
||
| 48,585 € - 80,975 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
2200.0
|
||
| 50,1533 € - 83,5888 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
2300.0
|
||
| 74,7635 € - 124,599 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3850.0
|
||
| 75,6245 € - 126,0443 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3900.0
|
||
| 53,423 € - 89,0315 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
2500.0
|
||
| 64,3803 € - 107,3073 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3200.0
|
||
| 66,1433 € - 110,2388 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3300.0
|
||
| 66,6045 € - 111,0075 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3350.0
|
||
| 68,3163 € - 113,857 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3450.0
|
||
| 65,2618 € - 108,7628 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3250.0
|
||
| 73,9333 € - 123,2153 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3800.0
|
||
| 71,3605 € - 118,941 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3650.0
|
||
| 62,6685 € - 104,4475 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3100.0
|
||
| 63,5398 € - 105,903 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3150.0
|
||
| 72,1908 € - 120,3145 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3700.0
|
||
| 69,1875 € - 115,3125 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3500.0
|
||
| 86,5203 € - 144,197 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
4600.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare