Menu Ricerca

Albero temprato 5.0 3200.0 0.4 Acciaio

Albero in acciaio temprato di 50 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Grazie al materiale utilizzato per la sua produzione, offre maggiore forza, durata e resistenza all'usura e alla corrosione. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20337551

Codice articolo precedente:

20337551

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 107,3073 €
10 - 19 96,5755 €
20 - 39 91,2148 €
40 - 49 80,483 €
50 - 99 75,112 €
100 + 64,3803 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

107,31 €

1 x 107,3073 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 5.0
l1 3200.0
Depth of hardness min 0.4
Peso Kg 0.512
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci