Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,0568 € - 141,409 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
1700.0
|
||
| 133,865 € - 178,4833 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
2150.0
|
||
| 177,6838 € - 197,4253 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
2400.0
|
||
| 191,347 € - 212,6055 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
2600.0
|
||
| 249,4235 € - 277,1395 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
3450.0
|
||
| 228,9235 € - 254,364 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
3150.0
|
||
| 304,0765 € - 337,8605 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
4250.0
|
||
| 239,1633 € - 265,7313 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
3300.0
|
||
| 164,0205 € - 182,245 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
2200.0
|
||
| 235,7603 € - 261,9593 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
3250.0
|
||
| 130,9848 € - 174,6498 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
2100.0
|
||
| 225,5103 € - 250,5613 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
3100.0
|
||
| 51,25 € - 85,4235 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3700.0
|
||
| 52,3468 € - 87,2378 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3800.0
|
||
| 56,908 € - 94,8433 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4250.0
|
||
| 60,434 € - 100,7268 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4600.0
|
||
| 24,3028 € - 40,4978 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
1200.0
|
||
| 28,3105 € - 47,1808 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
1600.0
|
||
| 29,8583 € - 49,7638 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
1750.0
|
||
| 32,3388 € - 53,8945 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
2000.0