Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
43,3883 € - 72,3138 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
1100.0
95,2533 € - 127,0078 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
2050.0
105,4623 € - 140,6198 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
2300.0
115,6918 € - 154,2523 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
2550.0
123,8815 € - 165,1685 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
2750.0
66,543 € - 88,724 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
1400.0
51,5575 € - 85,936 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
1350.0
82,8713 € - 110,495 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
1800.0
32,4208 € - 54,038 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
900.0
49,938 € - 83,23 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
1300.0
68,5725 € - 91,43 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
1450.0
70,602 € - 94,136 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
1500.0
45,059 € - 75,0915 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
1150.0
30,7603 € - 51,2705 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
850.0
29,0075 € - 48,3493 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
800.0
12,2795 € - 20,459 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
300.0
25,748 € - 42,9065 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
700.0
219,268 € - 243,6323 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
5750.0
6,4063 € - 10,6805 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
150.0
300,7145 € - 334,1295 € Richiedi il lead time qui
1.5
30.0
5850.0
  • di 72
Albero temprato 30.0 1100.0 1.5 Acciaio

20281410

Fascia di prezzo
72,3138 € - 43,3883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    6.105
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 2050.0 1.5 Acciaio

20281601

Fascia di prezzo
127,0078 € - 95,2533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    11.378
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 2300.0 1.5 Acciaio

20281656

Fascia di prezzo
140,6198 € - 105,4623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    12.765
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 2550.0 1.5 Acciaio

20281700

Fascia di prezzo
154,2523 € - 115,6918 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    14.153
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 2750.0 1.5 Acciaio

20281748

Fascia di prezzo
165,1685 € - 123,8815 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    15.263
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 1400.0 1.5 Acciaio

20281472

Fascia di prezzo
88,724 € - 66,543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    7.770
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 1350.0 1.5 Acciaio

20281465

Fascia di prezzo
85,936 € - 51,5575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    7.493
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 1800.0 1.5 Acciaio

20281557

Fascia di prezzo
110,495 € - 82,8713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    9.990
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 900.0 1.5 Acciaio

20281373

Fascia di prezzo
54,038 € - 32,4208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    4.995
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 1300.0 1.5 Acciaio

20281458

Fascia di prezzo
83,23 € - 49,938 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    7.215
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 1450.0 1.5 Acciaio

20281489

Fascia di prezzo
91,43 € - 68,5725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    8.048
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 1500.0 1.5 Acciaio

20281496

Fascia di prezzo
94,136 € - 70,602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    8.325
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 1150.0 1.5 Acciaio

20281427

Fascia di prezzo
75,0915 € - 45,059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    6.383
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 850.0 1.5 Acciaio

20281366

Fascia di prezzo
51,2705 € - 30,7603 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    4.718
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 800.0 1.5 Acciaio

20281359

Fascia di prezzo
48,3493 € - 29,0075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    4.440
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 300.0 1.5 Acciaio

20281267

Fascia di prezzo
20,459 € - 12,2795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    1.665
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 700.0 1.5 Acciaio

20281335

Fascia di prezzo
42,9065 € - 25,748 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    3.884
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 5750.0 0.9 Acciaio

20281168

Fascia di prezzo
243,6323 € - 219,268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    22.138
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 150.0 1.5 Acciaio

20281236

Fascia di prezzo
10,6805 € - 6,4063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    0.833
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 30.0 5850.0 1.5 Acciaio

20282363

Fascia di prezzo
334,1295 € - 300,7145 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    32.468
  • Materiale
    Acciaio