Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
16,7998 € - 28,003 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
900.0
17,2815 € - 28,8025 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
950.0
95,0688 € - 158,4445 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
5350.0
98,564 € - 164,2665 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
5600.0
99,3635 € - 165,6093 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
5650.0
104,96 € - 174,9368 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
6000.0
95,8888 € - 159,8078 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
5400.0
97,7953 € - 162,9955 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
5550.0
100,9933 € - 168,3255 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
5750.0
104,1503 € - 173,5838 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
5950.0
24,7948 € - 41,328 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1250.0
26,3015 € - 43,829 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1400.0
26,8243 € - 44,7105 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1450.0
27,8185 € - 46,3608 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1550.0
9,7375 € - 16,2258 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
250.0
11,5108 € - 19,1778 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
400.0
14,1553 € - 23,5853 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
650.0
14,6473 € - 24,4053 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
700.0
23,2778 € - 38,7963 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1100.0
22,7858 € - 37,9763 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1050.0
  • di 72
Albero temprato 8.0 900.0 0.4 Acciaio

20274252

Fascia di prezzo
28,003 € - 16,7998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.360
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 950.0 0.4 Acciaio

20274269

Fascia di prezzo
28,8025 € - 17,2815 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.380
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 5350.0 0.4 Acciaio

20273958

Fascia di prezzo
158,4445 € - 95,0688 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.231
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 5600.0 0.4 Acciaio

20274009

Fascia di prezzo
164,2665 € - 98,564 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.288
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 5650.0 0.4 Acciaio

20274016

Fascia di prezzo
165,6093 € - 99,3635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.300
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 6000.0 0.4 Acciaio

20274085

Fascia di prezzo
174,9368 € - 104,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.380
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 5400.0 0.4 Acciaio

20273965

Fascia di prezzo
159,8078 € - 95,8888 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.242
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 5550.0 0.4 Acciaio

20273996

Fascia di prezzo
162,9955 € - 97,7953 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.277
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 5750.0 0.4 Acciaio

20274030

Fascia di prezzo
168,3255 € - 100,9933 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.323
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 5950.0 0.4 Acciaio

20274078

Fascia di prezzo
173,5838 € - 104,1503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.369
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 1250.0 0.4 Acciaio

20274320

Fascia di prezzo
41,328 € - 24,7948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.500
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 1400.0 0.4 Acciaio

20274351

Fascia di prezzo
43,829 € - 26,3015 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.560
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 1450.0 0.4 Acciaio

20274368

Fascia di prezzo
44,7105 € - 26,8243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.580
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 1550.0 0.4 Acciaio

20274382

Fascia di prezzo
46,3608 € - 27,8185 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.620
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 250.0 0.4 Acciaio

20274122

Fascia di prezzo
16,2258 € - 9,7375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.100
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 400.0 0.4 Acciaio

20274153

Fascia di prezzo
19,1778 € - 11,5108 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.160
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 650.0 0.4 Acciaio

20274207

Fascia di prezzo
23,5853 € - 14,1553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.260
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 700.0 0.4 Acciaio

20274214

Fascia di prezzo
24,4053 € - 14,6473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.280
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 1100.0 0.4 Acciaio

20274290

Fascia di prezzo
38,7963 € - 23,2778 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.440
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 1050.0 0.4 Acciaio

20274283

Fascia di prezzo
37,9763 € - 22,7858 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.420
  • Materiale
    Acciaio