Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121,8213 € - 162,4215 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3600.0
|
||
| 159,8385 € - 177,6018 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4000.0
|
||
| 167,8848 € - 186,5398 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4250.0
|
||
| 156,1998 € - 173,553 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3900.0
|
||
| 91,84 € - 122,4465 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2550.0
|
||
| 111,7968 € - 149,0555 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3250.0
|
||
| 110,2593 € - 147,0055 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3200.0
|
||
| 108,6705 € - 144,894 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3150.0
|
||
| 107,133 € - 142,844 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3100.0
|
||
| 106,2515 € - 141,6653 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3050.0
|
||
| 113,324 € - 151,0953 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3300.0
|
||
| 124,066 € - 165,4248 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3700.0
|
||
| 89,175 € - 118,90 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2450.0
|
||
| 87,5965 € - 116,7988 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2400.0
|
||
| 100,0708 € - 133,4243 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2850.0
|
||
| 99,0663 € - 132,0918 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2800.0
|
||
| 123,3383 € - 164,451 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3650.0
|
||
| 162,4113 € - 180,4615 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4100.0
|
||
| 161,6528 € - 179,6108 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4050.0
|
||
| 118,7565 € - 158,342 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3500.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare