Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161,6528 € - 179,6108 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4050.0
|
||
| 184,7563 € - 205,287 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4750.0
|
||
| 182,9728 € - 203,2985 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4700.0
|
||
| 117,1985 € - 156,2613 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3450.0
|
||
| 115,6713 € - 154,2215 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3400.0
|
||
| 154,3855 € - 171,544 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3850.0
|
||
| 127,10 € - 169,4633 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3800.0
|
||
| 121,8213 € - 162,4215 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3600.0
|
||
| 188,4053 € - 209,3358 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4850.0
|
||
| 200,9923 € - 223,327 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5200.0
|
||
| 93,4083 € - 124,5478 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2600.0
|
||
| 91,84 € - 122,4465 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2550.0
|
||
| 111,7968 € - 149,0555 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3250.0
|
||
| 176,9765 € - 196,636 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4500.0
|
||
| 175,1008 € - 194,5553 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4450.0
|
||
| 173,2968 € - 192,5463 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4400.0
|
||
| 181,179 € - 201,31 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4650.0
|
||
| 206,763 € - 229,7333 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5400.0
|
||
| 110,2593 € - 147,0055 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3200.0
|
||
| 108,6705 € - 144,894 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3150.0