Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,7553 € - 64,5955 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1100.0
|
||
| 41,0205 € - 68,3675 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1200.0
|
||
| 21,6788 € - 36,1313 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
550.0
|
||
| 42,189 € - 70,315 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1250.0
|
||
| 29,7148 € - 49,5178 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
900.0
|
||
| 31,98 € - 53,30 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1000.0
|
||
| 114,1338 € - 152,1715 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3350.0
|
||
| 125,583 € - 167,444 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3750.0
|
||
| 120,2838 € - 160,3818 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3550.0
|
||
| 26,1478 € - 43,583 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
750.0
|
||
| 45,6125 € - 76,0243 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1400.0
|
||
| 66,6968 € - 88,929 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1750.0
|
||
| 25,0818 € - 41,8098 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
700.0
|
||
| 30,8628 € - 51,4448 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
950.0
|
||
| 23,9543 € - 39,9238 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
650.0
|
||
| 203,2063 € - 225,787 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5300.0
|
||
| 212,1545 € - 235,7295 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5550.0
|
||
| 226,443 € - 251,6068 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5950.0
|
||
| 213,938 € - 237,7078 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5600.0
|
||
| 162,4113 € - 180,4615 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4100.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare