Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,548 € - 29,2433 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
450.0
|
||
| 45,8893 € - 76,4753 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1700.0
|
||
| 16,6153 € - 27,6853 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
400.0
|
||
| 39,3088 € - 65,5078 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1350.0
|
||
| 37,392 € - 62,32 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1250.0
|
||
| 56,1598 € - 93,603 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
2150.0
|
||
| 54,202 € - 90,3435 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
2050.0
|
||
| 24,3335 € - 40,549 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
800.0
|
||
| 20,5308 € - 34,2145 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
600.0
|
||
| 41,2768 € - 68,798 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1450.0
|
||
| 75,85 € - 126,4133 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
6000.0
|
||
| 23,3803 € - 38,9705 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
750.0
|
||
| 15,4365 € - 25,7275 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
350.0
|
||
| 68,06 € - 113,4265 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5200.0
|
||
| 64,4623 € - 107,4303 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
4850.0
|
||
| 66,3688 € - 110,6078 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5050.0
|
||
| 57,933 € - 96,555 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
4200.0
|
||
| 54,448 € - 90,7433 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
3850.0
|
||
| 57,3693 € - 95,612 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
4150.0
|
||
| 71,6578 € - 119,4228 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5550.0