Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
44,157 € - 73,595 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
3000.0
47,7138 € - 79,5298 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
3350.0
29,315 € - 48,8618 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1700.0
30,299 € - 50,5018 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1800.0
37,5868 € - 62,648 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
2350.0
40,139 € - 66,9018 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
2600.0
40,7028 € - 67,8448 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
2650.0
41,1025 € - 68,5008 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
2700.0
49,815 € - 83,025 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
3550.0
54,284 € - 90,4665 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
4000.0
57,851 € - 96,4115 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
4350.0
58,384 € - 97,3033 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
4400.0
58,7838 € - 97,9695 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
4450.0
13,1303 € - 21,8838 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
550.0
16,7998 € - 28,003 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
900.0
17,2815 € - 28,8025 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
950.0
25,7788 € - 42,9578 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1350.0
25,2868 € - 42,148 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1300.0
27,3265 € - 45,5408 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1500.0
28,8538 € - 48,0828 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
1650.0
  • di 72
Albero temprato 8.0 3000.0 0.4 Acciaio

20274672

Fascia di prezzo
73,595 € - 44,157 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.200
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 3350.0 0.4 Acciaio

20274740

Fascia di prezzo
79,5298 € - 47,7138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.340
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 1700.0 0.4 Acciaio

20274412

Fascia di prezzo
48,8618 € - 29,315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.680
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 1800.0 0.4 Acciaio

20274436

Fascia di prezzo
50,5018 € - 30,299 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.720
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 2350.0 0.4 Acciaio

20274542

Fascia di prezzo
62,648 € - 37,5868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.940
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 2600.0 0.4 Acciaio

20274597

Fascia di prezzo
66,9018 € - 40,139 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.040
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 2650.0 0.4 Acciaio

20274603

Fascia di prezzo
67,8448 € - 40,7028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.060
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 2700.0 0.4 Acciaio

20274610

Fascia di prezzo
68,5008 € - 41,1025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.080
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 3550.0 0.4 Acciaio

20274788

Fascia di prezzo
83,025 € - 49,815 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.420
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 4000.0 0.4 Acciaio

20274870

Fascia di prezzo
90,4665 € - 54,284 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.600
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 4350.0 0.4 Acciaio

20274948

Fascia di prezzo
96,4115 € - 57,851 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.740
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 4400.0 0.4 Acciaio

20274955

Fascia di prezzo
97,3033 € - 58,384 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.760
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 4450.0 0.4 Acciaio

20274962

Fascia di prezzo
97,9695 € - 58,7838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.780
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 550.0 0.4 Acciaio

20274184

Fascia di prezzo
21,8838 € - 13,1303 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.220
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 900.0 0.4 Acciaio

20274252

Fascia di prezzo
28,003 € - 16,7998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.360
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 950.0 0.4 Acciaio

20274269

Fascia di prezzo
28,8025 € - 17,2815 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.380
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 1350.0 0.4 Acciaio

20274344

Fascia di prezzo
42,9578 € - 25,7788 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.540
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 1300.0 0.4 Acciaio

20274337

Fascia di prezzo
42,148 € - 25,2868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.520
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 1500.0 0.4 Acciaio

20274375

Fascia di prezzo
45,5408 € - 27,3265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.600
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 1650.0 0.4 Acciaio

20274405

Fascia di prezzo
48,0828 € - 28,8538 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.660
  • Materiale
    Acciaio