Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
95,9605 € - 127,9405 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
2700.0
103,156 € - 137,5345 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
2950.0
107,133 € - 142,844 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3100.0
106,2515 € - 141,6653 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3050.0
113,324 € - 151,0953 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3300.0
124,066 € - 165,4248 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3700.0
90,2718 € - 120,3555 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
2500.0
89,175 € - 118,90 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
2450.0
87,5965 € - 116,7988 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
2400.0
100,0708 € - 133,4243 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
2850.0
171,4928 € - 190,5475 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4350.0
169,699 € - 188,5488 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4300.0
191,9825 € - 213,3128 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4950.0
49,979 € - 83,3018 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
1600.0
48,9335 € - 81,5593 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
1550.0
72,4368 € - 96,5755 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
1950.0
118,7565 € - 158,342 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3500.0
80,5855 € - 107,4405 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
2150.0
158,0243 € - 175,5825 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
3950.0
166,0808 € - 184,5308 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4200.0
  • di 72
Albero temprato 25.0 2700.0 0.9 Acciaio

20280550

Fascia di prezzo
127,9405 € - 95,9605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    10.395
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 2950.0 0.9 Acciaio

20280604

Fascia di prezzo
137,5345 € - 103,156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    11.358
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 3100.0 0.9 Acciaio

20280635

Fascia di prezzo
142,844 € - 107,133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    11.935
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 3050.0 0.9 Acciaio

20280628

Fascia di prezzo
141,6653 € - 106,2515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    11.743
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 3300.0 0.9 Acciaio

20280673

Fascia di prezzo
151,0953 € - 113,324 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    12.705
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 3700.0 0.9 Acciaio

20280758

Fascia di prezzo
165,4248 € - 124,066 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    14.245
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 2500.0 0.9 Acciaio

20280512

Fascia di prezzo
120,3555 € - 90,2718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    9.625
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 2450.0 0.9 Acciaio

20280505

Fascia di prezzo
118,90 € - 89,175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    9.433
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 2400.0 0.9 Acciaio

20280499

Fascia di prezzo
116,7988 € - 87,5965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    9.240
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 2850.0 0.9 Acciaio

20280581

Fascia di prezzo
133,4243 € - 100,0708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    10.973
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 4350.0 0.9 Acciaio

20280888

Fascia di prezzo
190,5475 € - 171,4928 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    16.748
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 4300.0 0.9 Acciaio

20280871

Fascia di prezzo
188,5488 € - 169,699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    16.555
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 4950.0 0.9 Acciaio

20281007

Fascia di prezzo
213,3128 € - 191,9825 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    19.058
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 1600.0 0.9 Acciaio

20280338

Fascia di prezzo
83,3018 € - 49,979 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    6.160
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 1550.0 0.9 Acciaio

20280321

Fascia di prezzo
81,5593 € - 48,9335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    5.968
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 1950.0 0.9 Acciaio

20280406

Fascia di prezzo
96,5755 € - 72,4368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    7.508
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 3500.0 0.9 Acciaio

20280710

Fascia di prezzo
158,342 € - 118,7565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    13.475
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 2150.0 0.9 Acciaio

20280444

Fascia di prezzo
107,4405 € - 80,5855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    8.278
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 3950.0 0.9 Acciaio

20280802

Fascia di prezzo
175,5825 € - 158,0243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    15.208
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 4200.0 0.9 Acciaio

20280857

Fascia di prezzo
184,5308 € - 166,0808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    16.170
  • Materiale
    Acciaio