Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141,286 € - 166,2243 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
4450.0
|
||
| 147,723 € - 173,7888 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
4700.0
|
||
| 149,1375 € - 175,4595 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
4750.0
|
||
| 153,4528 € - 180,5333 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
4900.0
|
||
| 161,0993 € - 189,5328 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
5200.0
|
||
| 157,7065 € - 185,5353 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
5050.0
|
||
| 162,5035 € - 191,183 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
5250.0
|
||
| 166,788 € - 196,226 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
5400.0
|
||
| 130,4723 € - 153,4938 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
4050.0
|
||
| 133,4038 € - 156,948 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
4150.0
|
||
| 139,8613 € - 164,5433 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
4400.0
|
||
| 131,9688 € - 155,2568 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
4100.0
|
||
| 158,2805 € - 186,2118 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
5100.0
|
||
| 12,341 € - 20,5615 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
200.0
|
||
| 181,425 € - 213,446 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
5950.0
|
||
| 142,7825 € - 167,977 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
4500.0
|
||
| 147,0568 € - 173,0098 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
4650.0
|
||
| 138,4365 € - 162,8623 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
4350.0
|
||
| 77,3875 € - 103,1765 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2050.0
|
||
| 97,5185 € - 130,0213 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2750.0