Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,4455 € - 29,0793 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
450.0
|
||
| 72,201 € - 120,335 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
12.0
|
5600.0
|
||
| 18,491 € - 30,8115 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
500.0
|
||
| 9,6965 € - 16,154 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
100.0
|
||
| 17,5685 € - 29,2843 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
450.0
|
||
| 19,557 € - 32,595 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
550.0
|
||
| 94,3923 € - 125,8598 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2650.0
|
||
| 101,6083 € - 135,4743 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2900.0
|
||
| 114,1338 € - 152,1715 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3350.0
|
||
| 125,583 € - 167,444 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3750.0
|
||
| 120,2838 € - 160,3818 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3550.0
|
||
| 86,0283 € - 114,6975 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2350.0
|
||
| 84,4395 € - 112,586 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2300.0
|
||
| 104,714 € - 139,6153 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
3000.0
|
||
| 80,5855 € - 107,4405 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2150.0
|
||
| 93,4083 € - 124,5478 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2600.0
|
||
| 78,9865 € - 105,3085 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2100.0
|
||
| 77,3875 € - 103,1765 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2050.0
|
||
| 97,5185 € - 130,0213 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2750.0
|
||
| 95,9605 € - 127,9405 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2700.0