Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175,1008 € - 194,5553 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4450.0
|
||
| 173,2968 € - 192,5463 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4400.0
|
||
| 215,7215 € - 239,686 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5650.0
|
||
| 202,786 € - 225,3155 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5250.0
|
||
| 221,0515 € - 245,6105 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5800.0
|
||
| 10,6498 € - 17,753 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
250.0
|
||
| 193,7763 € - 215,3013 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5000.0
|
||
| 217,4948 € - 241,6643 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5700.0
|
||
| 205,00 € - 227,7755 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5350.0
|
||
| 8,036 € - 13,3865 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
200.0
|
||
| 188,4053 € - 209,3358 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4850.0
|
||
| 200,9923 € - 223,327 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5200.0
|
||
| 208,5465 € - 231,7218 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5450.0
|
||
| 197,3535 € - 219,2783 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5100.0
|
||
| 184,7563 € - 205,287 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4750.0
|
||
| 182,9728 € - 203,2985 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4700.0
|
||
| 199,1473 € - 221,277 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5150.0
|
||
| 195,57 € - 217,30 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5050.0
|
||
| 226,443 € - 251,6068 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5950.0
|
||
| 213,938 € - 237,7078 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5600.0