Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154,8673 € - 182,1938 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
4950.0
|
||
| 150,552 € - 177,12 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
4800.0
|
||
| 145,6423 € - 171,339 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
4600.0
|
||
| 174,3628 € - 205,1333 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
5700.0
|
||
| 171,0828 € - 201,269 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
5550.0
|
||
| 15,58 € - 25,9735 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
300.0
|
||
| 18,122 € - 30,1965 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
400.0
|
||
| 20,3668 € - 33,9378 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
500.0
|
||
| 168,2025 € - 197,8865 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
5450.0
|
||
| 22,755 € - 37,925 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
600.0
|
||
| 99,7223 € - 117,3215 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
2900.0
|
||
| 106,6103 € - 125,4293 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
3150.0
|
||
| 115,8045 € - 136,243 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
3500.0
|
||
| 127,592 € - 150,1113 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
3950.0
|
||
| 123,9123 € - 145,7755 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
3800.0
|
||
| 55,3398 € - 92,2398 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
2100.0
|
||
| 95,7043 € - 112,5963 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
2750.0
|
||
| 97,2008 € - 114,349 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
2800.0
|
||
| 103,607 € - 121,893 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
3050.0
|
||
| 50,5428 € - 84,2345 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
20.0
|
1950.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare