Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226,4635 € - 251,6273 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2450.0
|
||
| 248,1628 € - 275,7353 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2700.0
|
||
| 287,2358 € - 319,1543 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3150.0
|
||
| 94,259 € - 157,0915 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1500.0
|
||
| 171,7593 € - 190,8448 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1850.0
|
||
| 191,7263 € - 213,0258 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2050.0
|
||
| 196,0825 € - 217,874 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2100.0
|
||
| 43,3575 € - 72,2625 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
700.0
|
||
| 60,8543 € - 101,4238 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1000.0
|
||
| 52,1725 € - 86,9508 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
850.0
|
||
| 102,9408 € - 171,5645 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1650.0
|
||
| 85,567 € - 142,6083 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1350.0
|
||
| 7,2775 € - 12,136 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
100.0
|
||
| 22,7345 € - 37,8943 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
350.0
|
||
| 37,5868 € - 62,648 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
600.0
|
||
| 97,1393 € - 161,8988 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1550.0
|
||
| 79,7963 € - 132,9938 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1250.0
|
||
| 308,9248 € - 343,252 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3400.0
|
||
| 252,5293 € - 280,5835 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2750.0
|
||
| 256,8548 € - 285,3908 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2800.0