Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,011 € - 118,6745 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1950.0
|
||
| 125,911 € - 167,8848 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2800.0
|
||
| 183,0138 € - 203,3498 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3450.0
|
||
| 205,1025 € - 227,8883 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3900.0
|
||
| 190,3425 € - 211,4883 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3600.0
|
||
| 109,5828 € - 146,1138 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2400.0
|
||
| 119,8123 € - 159,7463 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2650.0
|
||
| 111,6225 € - 148,83 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2450.0
|
||
| 88,3038 € - 147,1695 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
850.0
|
||
| 175,0393 € - 194,4835 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1100.0
|
||
| 217,587 € - 241,7668 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1400.0
|
||
| 254,4768 € - 282,7565 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1650.0
|
||
| 291,3768 € - 323,7565 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1900.0
|
||
| 306,0753 € - 340,0848 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2000.0
|
||
| 334,8573 € - 372,0648 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2200.0
|
||
| 381,5973 € - 423,9913 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2500.0
|
||
| 415,0738 € - 461,1885 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2750.0
|
||
| 436,9575 € - 485,5118 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2900.0
|
||
| 102,336 € - 170,56 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1000.0
|
||
| 232,3675 € - 258,1873 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1500.0