Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
164,2153 € - 182,4603 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4150.0
162,4113 € - 180,4615 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4100.0
161,6528 € - 179,6108 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4050.0
184,7563 € - 205,287 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4750.0
180,5743 € - 200,6335 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4600.0
178,7703 € - 198,6348 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4550.0
186,55 € - 207,2755 € Richiedi il lead time qui
0.9
25.0
4800.0
33,661 € - 56,0983 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
1050.0
35,4855 € - 59,1425 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
1150.0
39,3293 € - 65,5488 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
1350.0
43,9623 € - 73,2773 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
1600.0
93,1008 € - 109,5315 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
2650.0
91,635 € - 107,8095 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
2600.0
108,9985 € - 128,2275 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
3250.0
121,2883 € - 142,6903 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
3700.0
107,543 € - 126,526 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
3200.0
96,842 € - 113,9288 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
2800.0
106,4565 € - 125,2448 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
3150.0
105,0113 € - 123,5433 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
3100.0
87,7913 € - 103,2893 € Richiedi il lead time qui
0.6
16.0
2450.0
  • di 72
Albero temprato 25.0 4150.0 0.9 Acciaio

20280840

Fascia di prezzo
182,4603 € - 164,2153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    15.978
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 4100.0 0.9 Acciaio

20280833

Fascia di prezzo
180,4615 € - 162,4113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    15.785
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 4050.0 0.9 Acciaio

20280826

Fascia di prezzo
179,6108 € - 161,6528 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    15.593
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 4750.0 0.9 Acciaio

20280963

Fascia di prezzo
205,287 € - 184,7563 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    18.288
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 4600.0 0.9 Acciaio

20280932

Fascia di prezzo
200,6335 € - 180,5743 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    17.710
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 4550.0 0.9 Acciaio

20280925

Fascia di prezzo
198,6348 € - 178,7703 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    17.518
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 25.0 4800.0 0.9 Acciaio

20280970

Fascia di prezzo
207,2755 € - 186,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Peso Kg
    18.480
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 1050.0 0.6 Acciaio

20277857

Fascia di prezzo
56,0983 € - 33,661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    1.659
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 1150.0 0.6 Acciaio

20277871

Fascia di prezzo
59,1425 € - 35,4855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    1.817
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 1350.0 0.6 Acciaio

20277918

Fascia di prezzo
65,5488 € - 39,3293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    2.133
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 1600.0 0.6 Acciaio

20277963

Fascia di prezzo
73,2773 € - 43,9623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    2.528
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 2650.0 0.6 Acciaio

20278175

Fascia di prezzo
109,5315 € - 93,1008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    4.187
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 2600.0 0.6 Acciaio

20278168

Fascia di prezzo
107,8095 € - 91,635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    4.108
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 3250.0 0.6 Acciaio

20278298

Fascia di prezzo
128,2275 € - 108,9985 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    5.135
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 3700.0 0.6 Acciaio

20278380

Fascia di prezzo
142,6903 € - 121,2883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    5.846
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 3200.0 0.6 Acciaio

20278281

Fascia di prezzo
126,526 € - 107,543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    5.056
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 2800.0 0.6 Acciaio

20278205

Fascia di prezzo
113,9288 € - 96,842 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    4.424
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 3150.0 0.6 Acciaio

20278274

Fascia di prezzo
125,2448 € - 106,4565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    4.977
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 3100.0 0.6 Acciaio

20278267

Fascia di prezzo
123,5433 € - 105,0113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    4.898
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 16.0 2450.0 0.6 Acciaio

20278137

Fascia di prezzo
103,2893 € - 87,7913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    3.871
  • Materiale
    Acciaio