Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,3163 € - 113,857 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3450.0
|
||
| 65,2618 € - 108,7628 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3250.0
|
||
| 73,9333 € - 123,2153 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3800.0
|
||
| 71,3605 € - 118,941 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3650.0
|
||
| 78,556 € - 130,9335 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
4100.0
|
||
| 50,1533 € - 83,5888 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
2300.0
|
||
| 51,0143 € - 85,0238 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
2350.0
|
||
| 51,66 € - 86,10 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
2400.0
|
||
| 53,423 € - 89,0315 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
2500.0
|
||
| 64,3803 € - 107,3073 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3200.0
|
||
| 66,1433 € - 110,2388 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3300.0
|
||
| 66,6045 € - 111,0075 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3350.0
|
||
| 67,486 € - 112,4733 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3400.0
|
||
| 102,9408 € - 171,5748 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
5650.0
|
||
| 37,5253 € - 62,5353 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1050.0
|
||
| 83,1685 € - 138,621 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
4400.0
|
||
| 69,1875 € - 115,3125 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3500.0
|
||
| 77,7463 € - 129,5703 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
4050.0
|
||
| 76,8853 € - 128,1353 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
4000.0
|
||
| 70,069 € - 116,7783 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
5.0
|
3550.0