Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,8315 € - 107,7685 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1750.0
|
||
| 76,752 € - 102,336 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1650.0
|
||
| 209,9713 € - 233,3003 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
4000.0
|
||
| 78,7918 € - 105,0523 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1700.0
|
||
| 113,6623 € - 151,5463 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2500.0
|
||
| 163,3645 € - 181,5173 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
3050.0
|
||
| 70,602 € - 94,136 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1500.0
|
||
| 72,6418 € - 96,8523 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1550.0
|
||
| 105,4623 € - 140,6198 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2300.0
|
||
| 86,9815 € - 115,9685 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1900.0
|
||
| 43,3883 € - 72,3138 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1100.0
|
||
| 95,2533 € - 127,0078 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2050.0
|
||
| 51,5575 € - 85,936 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1350.0
|
||
| 91,0508 € - 121,401 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
2000.0
|
||
| 66,543 € - 88,724 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1400.0
|
||
| 46,6785 € - 77,7975 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1200.0
|
||
| 25,42 € - 42,3633 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
850.0
|
||
| 36,5105 € - 60,8543 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1200.0
|
||
| 38,3658 € - 63,9498 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1300.0
|
||
| 40,2108 € - 67,0145 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
1400.0