Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,4015 € - 50,676 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1650.0
|
||
| 32,4105 € - 54,0175 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1850.0
|
||
| 24,3233 € - 40,5388 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1050.0
|
||
| 37,7303 € - 62,8838 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2200.0
|
||
| 54,8273 € - 91,3788 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3900.0
|
||
| 53,3205 € - 88,8675 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
3750.0
|
||
| 57,851 € - 96,4115 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4200.0
|
||
| 61,3873 € - 102,3053 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4550.0
|
||
| 64,0113 € - 106,6923 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4800.0
|
||
| 58,4455 € - 97,4058 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4250.0
|
||
| 62,853 € - 104,755 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4700.0
|
||
| 66,8403 € - 111,397 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5100.0
|
||
| 69,6488 € - 116,0813 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5350.0
|
||
| 69,0748 € - 115,128 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5300.0
|
||
| 72,1498 € - 120,2428 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5600.0
|
||
| 68,5008 € - 114,1748 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5250.0
|
||
| 75,1633 € - 125,2653 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5900.0
|
||
| 61,9613 € - 103,2688 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4600.0
|
||
| 62,5455 € - 104,2425 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4650.0
|
||
| 64,8313 € - 108,0453 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4900.0