Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
42,2095 € - 70,356 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
2650.0
44,813 € - 74,6815 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
2900.0
43,3063 € - 72,1805 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
2750.0
28,8845 € - 48,134 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
1500.0
29,356 € - 48,9233 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
1550.0
30,914 € - 51,5268 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
1700.0
33,4458 € - 55,7395 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
1950.0
18,901 € - 31,5085 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
950.0
26,3425 € - 43,911 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
1250.0
26,896 € - 44,8233 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
1300.0
28,4028 € - 47,3448 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
1450.0
66,9633 € - 111,602 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
5250.0
69,4643 € - 115,7738 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
5500.0
8,8048 € - 14,678 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
100.0
11,3058 € - 18,8498 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
250.0
13,6018 € - 22,6628 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
450.0
73,5643 € - 122,6105 € Richiedi il lead time qui
0.4
8.0
5900.0
40,6618 € - 67,7628 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
2500.0
41,246 € - 68,7365 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
2550.0
46,7605 € - 77,9308 € Richiedi il lead time qui
0.4
10.0
3100.0
  • di 72
Albero temprato 10.0 2650.0 0.4 Acciaio

20275792

Fascia di prezzo
70,356 € - 42,2095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.643
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 10.0 2900.0 0.4 Acciaio

20275846

Fascia di prezzo
74,6815 € - 44,813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.798
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 10.0 2750.0 0.4 Acciaio

20275815

Fascia di prezzo
72,1805 € - 43,3063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.705
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 10.0 1500.0 0.4 Acciaio

20275563

Fascia di prezzo
48,134 € - 28,8845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.930
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 10.0 1550.0 0.4 Acciaio

20275570

Fascia di prezzo
48,9233 € - 29,356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.961
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 10.0 1700.0 0.4 Acciaio

20275600

Fascia di prezzo
51,5268 € - 30,914 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.054
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 10.0 1950.0 0.4 Acciaio

20275655

Fascia di prezzo
55,7395 € - 33,4458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.209
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 10.0 950.0 0.4 Acciaio

20275457

Fascia di prezzo
31,5085 € - 18,901 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.589
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 10.0 1250.0 0.4 Acciaio

20275518

Fascia di prezzo
43,911 € - 26,3425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.7752
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 10.0 1300.0 0.4 Acciaio

20275525

Fascia di prezzo
44,8233 € - 26,896 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.806
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 10.0 1450.0 0.4 Acciaio

20275556

Fascia di prezzo
47,3448 € - 28,4028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.899
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 5250.0 0.4 Acciaio

20275129

Fascia di prezzo
111,602 € - 66,9633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    2.100
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 5500.0 0.4 Acciaio

20275174

Fascia di prezzo
115,7738 € - 69,4643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    2.200
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 10.0 100.0 0.4 Acciaio

20275280

Fascia di prezzo
14,678 € - 8,8048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.062
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 10.0 250.0 0.4 Acciaio

20275310

Fascia di prezzo
18,8498 € - 11,3058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.155
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 10.0 450.0 0.4 Acciaio

20275358

Fascia di prezzo
22,6628 € - 13,6018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.279
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 8.0 5900.0 0.4 Acciaio

20275259

Fascia di prezzo
122,6105 € - 73,5643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    2.360
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 10.0 2500.0 0.4 Acciaio

20275761

Fascia di prezzo
67,7628 € - 40,6618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.550
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 10.0 2550.0 0.4 Acciaio

20275778

Fascia di prezzo
68,7365 € - 41,246 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.581
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 10.0 3100.0 0.4 Acciaio

20275884

Fascia di prezzo
77,9308 € - 46,7605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    1.922
  • Materiale
    Acciaio