Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,2795 € - 20,459 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
300.0
|
||
| 25,748 € - 42,9065 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
700.0
|
||
| 70,602 € - 94,136 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1500.0
|
||
| 66,543 € - 88,724 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1400.0
|
||
| 17,4455 € - 29,0793 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
450.0
|
||
| 27,3778 € - 45,633 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
750.0
|
||
| 190,1785 € - 211,314 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
4900.0
|
||
| 215,7215 € - 239,686 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
5650.0
|
||
| 15,8158 € - 26,363 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
400.0
|
||
| 48,3083 € - 80,5138 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1250.0
|
||
| 45,059 € - 75,0915 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1150.0
|
||
| 43,3883 € - 72,3138 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1100.0
|
||
| 30,7603 € - 51,2705 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
850.0
|
||
| 82,8713 € - 110,495 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1800.0
|
||
| 68,5725 € - 91,43 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
30.0
|
1450.0
|
||
| 70,8378 € - 118,0698 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
5650.0
|
||
| 73,882 € - 123,1435 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
5950.0
|
||
| 74,3945 € - 123,9943 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
6000.0
|
||
| 31,898 € - 53,1565 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
1800.0
|
||
| 39,1653 € - 65,272 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
2350.0