Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374,0635 € - 415,6273 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
4150.0
|
||
| 382,7555 € - 425,2828 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
4250.0
|
||
| 369,738 € - 410,82 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
4100.0
|
||
| 317,627 € - 352,9178 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3500.0
|
||
| 321,9628 € - 357,7353 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3550.0
|
||
| 326,3293 € - 362,5835 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3600.0
|
||
| 356,70 € - 396,3368 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3950.0
|
||
| 256,8548 € - 285,3908 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2800.0
|
||
| 261,1905 € - 290,2083 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2850.0
|
||
| 308,9248 € - 343,252 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3400.0
|
||
| 361,0358 € - 401,1543 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
4000.0
|
||
| 365,3613 € - 405,9615 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
4050.0
|
||
| 387,1015 € - 430,1105 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
4300.0
|
||
| 590,0413 € - 655,6003 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3050.0
|
||
| 618,3825 € - 687,0883 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3200.0
|
||
| 665,6453 € - 739,6093 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3450.0
|
||
| 722,3483 € - 802,6058 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3750.0
|
||
| 750,6895 € - 834,0938 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3900.0
|
||
| 356,741 € - 396,3778 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2350.0
|
||
| 826,314 € - 918,1233 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4300.0