Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167,4338 € - 186,0375 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1800.0
|
||
| 180,4615 € - 200,5105 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1950.0
|
||
| 222,097 € - 246,779 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2400.0
|
||
| 176,0848 € - 195,652 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1900.0
|
||
| 209,1103 € - 232,347 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2250.0
|
||
| 213,4358 € - 237,1543 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2300.0
|
||
| 226,4635 € - 251,6273 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2450.0
|
||
| 400,119 € - 444,5733 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
4450.0
|
||
| 439,1613 € - 487,9615 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
4900.0
|
||
| 447,8635 € - 497,6273 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
5000.0
|
||
| 443,538 € - 492,82 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
4950.0
|
||
| 184,7973 € - 205,328 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2000.0
|
||
| 200,4183 € - 222,6813 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2150.0
|
||
| 243,827 € - 270,9178 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2650.0
|
||
| 252,5293 € - 280,5835 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2750.0
|
||
| 282,9103 € - 314,347 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3100.0
|
||
| 330,6548 € - 367,3908 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3650.0
|
||
| 352,3438 € - 391,4885 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3900.0
|
||
| 304,5993 € - 338,4448 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3350.0
|
||
| 334,9905 € - 372,2083 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3700.0