Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
13,94 € - 23,23 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
450.0
19,22 € - 32,03 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
800.0
21,58 € - 35,97 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
950.0
28,88 € - 48,13 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1150.0
27,39 € - 45,65 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1050.0
33,25 € - 55,41 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1450.0
34,03 € - 56,71 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1500.0
37,75 € - 62,92 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1750.0
7,54 € - 12,57 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
100.0
40,03 € - 66,71 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1900.0
17,74 € - 29,57 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
700.0
20,09 € - 33,48 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
850.0
29,63 € - 49,38 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1200.0
30,36 € - 50,60 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1250.0
36,27 € - 60,45 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1650.0
35,51 € - 59,18 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1600.0
34,80 € - 58,00 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1550.0
38,42 € - 64,04 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1800.0
31,82 € - 53,04 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1350.0
37,01 € - 61,68 € Richiedi il lead time qui
0.4
6.0
1700.0
  • di 72
Albero temprato 6.0 450.0 0.4 Acciaio

20272975

Fascia di prezzo
23,23 € - 13,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.104
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 800.0 0.4 Acciaio

20273040

Fascia di prezzo
32,03 € - 19,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.184
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 950.0 0.4 Acciaio

20273071

Fascia di prezzo
35,97 € - 21,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.219
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 1150.0 0.4 Acciaio

20273118

Fascia di prezzo
48,13 € - 28,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.265
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 1050.0 0.4 Acciaio

20273095

Fascia di prezzo
45,65 € - 27,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.242
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 1450.0 0.4 Acciaio

20273170

Fascia di prezzo
55,41 € - 33,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.334
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 1500.0 0.4 Acciaio

20273187

Fascia di prezzo
56,71 € - 34,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.345
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 1750.0 0.4 Acciaio

20273231

Fascia di prezzo
62,92 € - 37,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.403
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 100.0 0.4 Acciaio

20272906

Fascia di prezzo
12,57 € - 7,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.023
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 1900.0 0.4 Acciaio

20273262

Fascia di prezzo
66,71 € - 40,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.437
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 700.0 0.4 Acciaio

20273026

Fascia di prezzo
29,57 € - 17,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.161
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 850.0 0.4 Acciaio

20273057

Fascia di prezzo
33,48 € - 20,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.196
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 1200.0 0.4 Acciaio

20273125

Fascia di prezzo
49,38 € - 29,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.276
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 1250.0 0.4 Acciaio

20273132

Fascia di prezzo
50,60 € - 30,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.288
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 1650.0 0.4 Acciaio

20273217

Fascia di prezzo
60,45 € - 36,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.380
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 1600.0 0.4 Acciaio

20273200

Fascia di prezzo
59,18 € - 35,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.368
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 1550.0 0.4 Acciaio

20273194

Fascia di prezzo
58,00 € - 34,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.357
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 1800.0 0.4 Acciaio

20273248

Fascia di prezzo
64,04 € - 38,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.414
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 1350.0 0.4 Acciaio

20273156

Fascia di prezzo
53,04 € - 31,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.311
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 6.0 1700.0 0.4 Acciaio

20273224

Fascia di prezzo
61,68 € - 37,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Peso Kg
    0.391
  • Materiale
    Acciaio