Menu Ricerca

Albero temprato 6.0 1450.0 0.4 Acciaio

Albero in acciaio temprato di 6 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Grazie al materiale utilizzato per la sua produzione, offre maggiore forza, durata e resistenza all'usura e alla corrosione. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20273170

Codice articolo precedente:

20273170

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 55,41 €
10 - 19 49,87 €
20 - 39 47,10 €
40 - 49 41,56 €
50 - 99 38,79 €
100 + 33,25 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

55,41 €

1 x 55,41 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 6.0
l1 1450.0
Depth of hardness min 0.4
Peso Kg 0.334
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci