Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,80 € - 34,66 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
900.0
|
||
| 13,94 € - 23,23 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
450.0
|
||
| 14,65 € - 24,41 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
500.0
|
||
| 12,20 € - 20,33 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
350.0
|
||
| 19,22 € - 32,03 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
800.0
|
||
| 22,33 € - 37,21 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
1000.0
|
||
| 32,51 € - 54,18 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
1400.0
|
||
| 9,04 € - 15,06 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
200.0
|
||
| 10,73 € - 17,89 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
250.0
|
||
| 7,54 € - 12,57 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
100.0
|
||
| 16,24 € - 27,07 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
600.0
|
||
| 38,42 € - 64,04 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
1800.0
|
||
| 43,94 € - 73,23 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
2050.0
|
||
| 46,77 € - 77,95 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
2250.0
|
||
| 48,22 € - 80,37 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
2350.0
|
||
| 53,38 € - 88,96 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
2700.0
|
||
| 56,41 € - 94,02 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
2900.0
|
||
| 60,76 € - 101,26 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3200.0
|
||
| 62,36 € - 103,93 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3300.0
|
||
| 65,30 € - 108,83 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3500.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare