Menu Ricerca

Albero temprato 6.0 2700.0 0.4 Acciaio

Albero in acciaio temprato di 6 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Grazie al materiale utilizzato per la sua produzione, offre maggiore forza, durata e resistenza all'usura e alla corrosione. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20273422

Codice articolo precedente:

20273422

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 88,96 €
10 - 19 80,06 €
20 - 39 75,62 €
40 - 49 66,72 €
50 - 99 62,27 €
100 + 53,38 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

88,96 €

1 x 88,96 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 6.0
l1 2700.0
Depth of hardness min 0.4
Peso Kg 0.621
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci