Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
170,2115 € - 189,1228 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
3800.0
204,221 € - 226,9145 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4650.0
208,321 € - 231,4655 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4750.0
241,859 € - 268,7345 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5600.0
248,0398 € - 275,602 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5750.0
224,6698 € - 249,6285 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5150.0
8,2718 € - 13,7863 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
250.0
246,00 € - 273,3368 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5700.0
231,691 € - 257,4288 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5350.0
252,0988 € - 280,112 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5850.0
23,7595 € - 39,5958 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
700.0
69,7513 € - 116,2453 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2100.0
231,0043 € - 256,6703 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
4000.0
87,453 € - 145,755 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2750.0
196,7283 € - 218,5813 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
3350.0
90,2923 € - 150,4905 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2850.0
47,4063 € - 79,007 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
1350.0
58,2713 € - 97,1188 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
1750.0
65,1285 € - 108,5475 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
2000.0
32,0415 € - 53,4025 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
950.0
  • di 42
Albero cavo temprato 12.0 3800.0 0.4 Acciaio

20286705

Fascia di prezzo
189,1228 € - 170,2115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4650.0 0.4 Acciaio

20286873

Fascia di prezzo
226,9145 € - 204,221 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4750.0 0.4 Acciaio

20286897

Fascia di prezzo
231,4655 € - 208,321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5600.0 0.4 Acciaio

20287061

Fascia di prezzo
268,7345 € - 241,859 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5750.0 0.4 Acciaio

20287092

Fascia di prezzo
275,602 € - 248,0398 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5150.0 0.4 Acciaio

20286972

Fascia di prezzo
249,6285 € - 224,6698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 250.0 0.4 Acciaio

20287184

Fascia di prezzo
13,7863 € - 8,2718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5700.0 0.4 Acciaio

20287085

Fascia di prezzo
273,3368 € - 246,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5350.0 0.4 Acciaio

20287016

Fascia di prezzo
257,4288 € - 231,691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5850.0 0.4 Acciaio

20287115

Fascia di prezzo
280,112 € - 252,0988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 700.0 0.4 Acciaio

20288440

Fascia di prezzo
39,5958 € - 23,7595 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 2100.0 0.4 Acciaio

20288730

Fascia di prezzo
116,2453 € - 69,7513 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 4000.0 0.4 Acciaio

20289119

Fascia di prezzo
256,6703 € - 231,0043 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 2750.0 0.4 Acciaio

20288860

Fascia di prezzo
145,755 € - 87,453 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 3350.0 0.4 Acciaio

20288983

Fascia di prezzo
218,5813 € - 196,7283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 2850.0 0.4 Acciaio

20288884

Fascia di prezzo
150,4905 € - 90,2923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 1350.0 0.4 Acciaio

20288587

Fascia di prezzo
79,007 € - 47,4063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 1750.0 0.4 Acciaio

20288662

Fascia di prezzo
97,1188 € - 58,2713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 2000.0 0.4 Acciaio

20288716

Fascia di prezzo
108,5475 € - 65,1285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 950.0 0.4 Acciaio

20288501

Fascia di prezzo
53,4025 € - 32,0415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099