Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,6115 € - 106,0158 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
1300.0
|
||
| 68,675 € - 114,4515 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2750.0
|
||
| 73,636 € - 122,7233 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3000.0
|
||
| 96,1143 € - 160,187 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3150.0
|
||
| 97,498 € - 162,4933 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3200.0
|
||
| 49,3948 € - 82,328 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1900.0
|
||
| 50,5018 € - 84,1628 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1950.0
|
||
| 57,4205 € - 95,7043 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2200.0
|
||
| 71,914 € - 119,8533 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2900.0
|
||
| 218,5403 € - 242,8225 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5000.0
|
||
| 220,58 € - 245,0878 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5050.0
|
||
| 200,1313 € - 222,3635 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4550.0
|
||
| 216,4903 € - 240,547 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4950.0
|
||
| 18,245 € - 30,4118 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
600.0
|
||
| 66,502 € - 110,8435 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2650.0
|
||
| 98,8715 € - 164,7893 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3250.0
|
||
| 67,5885 € - 112,6475 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2700.0
|
||
| 101,6185 € - 169,371 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3350.0
|
||
| 225,5923 € - 250,6535 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5200.0
|
||
| 202,171 € - 224,639 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4600.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare