Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
789,90 € - 877,67 € Richiedi il lead time qui
0.6
50.0
4050.0
876,15 € - 973,50 € Richiedi il lead time qui
0.6
50.0
4500.0
398,40 € - 442,67 € Richiedi il lead time qui
0.6
50.0
2600.0
828,24 € - 920,27 € Richiedi il lead time qui
0.6
50.0
4250.0
847,44 € - 941,60 € Richiedi il lead time qui
0.6
50.0
4350.0
866,57 € - 962,86 € Richiedi il lead time qui
0.6
50.0
4450.0
703,62 € - 781,80 € Richiedi il lead time qui
0.6
50.0
3600.0
56,15 € - 93,58 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
1150.0
186,24 € - 206,93 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
2800.0
10,55 € - 17,58 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
150.0
31,75 € - 52,91 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
700.0
82,53 € - 137,55 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
1800.0
42,07 € - 70,12 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
900.0
96,08 € - 160,13 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
2100.0
286,22 € - 318,02 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
3450.0
164,64 € - 182,93 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
2450.0
86,08 € - 143,47 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
1900.0
449,39 € - 499,32 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
5550.0
278,29 € - 309,21 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
3350.0
465,13 € - 516,81 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
5750.0
  • di 42
Albero cavo temprato 50.0 4050.0 0.6 Acciaio

20293888

Fascia di prezzo
877,67 € - 789,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 50.0 4500.0 0.6 Acciaio

20293970

Fascia di prezzo
973,50 € - 876,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 50.0 2600.0 0.6 Acciaio

20293598

Fascia di prezzo
442,67 € - 398,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 50.0 4250.0 0.6 Acciaio

20293925

Fascia di prezzo
920,27 € - 828,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 50.0 4350.0 0.6 Acciaio

20293949

Fascia di prezzo
941,60 € - 847,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 50.0 4450.0 0.6 Acciaio

20293963

Fascia di prezzo
962,86 € - 866,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 50.0 3600.0 0.6 Acciaio

20293796

Fascia di prezzo
781,80 € - 703,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 1150.0 0.4 Acciaio

20289737

Fascia di prezzo
93,58 € - 56,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 2800.0 0.4 Acciaio

20290061

Fascia di prezzo
206,93 € - 186,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 150.0 0.4 Acciaio

20289539

Fascia di prezzo
17,58 € - 10,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 700.0 0.4 Acciaio

20289638

Fascia di prezzo
52,91 € - 31,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 1800.0 0.4 Acciaio

20289867

Fascia di prezzo
137,55 € - 82,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 900.0 0.4 Acciaio

20289683

Fascia di prezzo
70,12 € - 42,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 2100.0 0.4 Acciaio

20289928

Fascia di prezzo
160,13 € - 96,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 3450.0 0.4 Acciaio

20290191

Fascia di prezzo
318,02 € - 286,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 2450.0 0.4 Acciaio

20289997

Fascia di prezzo
182,93 € - 164,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 1900.0 0.4 Acciaio

20289881

Fascia di prezzo
143,47 € - 86,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 5550.0 0.4 Acciaio

20290610

Fascia di prezzo
499,32 € - 449,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 3350.0 0.4 Acciaio

20290177

Fascia di prezzo
309,21 € - 278,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 5750.0 0.4 Acciaio

20290658

Fascia di prezzo
516,81 € - 465,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099