Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199,5265 € - 221,6973 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
2050.0
|
||
| 222,1893 € - 246,8815 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
2300.0
|
||
| 189,7275 € - 210,8118 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
1950.0
|
||
| 29,6533 € - 49,4153 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
400.0
|
||
| 213,1488 € - 236,8365 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
2200.0
|
||
| 240,3318 € - 267,033 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
2500.0
|
||
| 32,4823 € - 54,1303 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
450.0
|
||
| 65,272 € - 108,7833 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
1000.0
|
||
| 81,4465 € - 135,7408 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
1200.0
|
||
| 95,9503 € - 159,9205 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
1450.0
|
||
| 72,8673 € - 121,442 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
1050.0
|
||
| 464,6633 € - 516,2925 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
5600.0
|
||
| 99,0048 € - 165,0045 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
1500.0
|
||
| 84,5215 € - 140,8658 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
1250.0
|
||
| 78,3613 € - 130,6055 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
1150.0
|
||
| 102,049 € - 170,0783 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
1550.0
|
||
| 576,9623 € - 641,0658 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4850.0
|
||
| 605,9903 € - 673,3225 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
5100.0
|
||
| 202,8475 € - 225,3873 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
1250.0
|
||
| 195,201 € - 216,89 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
1200.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare