Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
414,9405 € - 461,045 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4950.0
432,4475 € - 480,4995 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
5200.0
431,115 € - 479,0133 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
5150.0
440,5245 € - 489,4683 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
5300.0
472,73 € - 525,251 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
5700.0
345,999 € - 384,4468 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4100.0
301,4935 € - 334,9905 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
3550.0
317,6578 € - 352,9485 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
3750.0
354,117 € - 393,4668 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4200.0
370,353 € - 411,5068 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4400.0
333,8938 € - 370,9885 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
3950.0
350,0683 € - 388,967 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4150.0
178,268 € - 198,071 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
2600.0
488,8533 € - 543,168 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
5900.0
418,9995 € - 465,555 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
5000.0
436,4963 € - 484,9993 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
5250.0
468,6813 € - 520,7615 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
5650.0
492,8918 € - 547,6575 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
5950.0
366,3043 € - 407,007 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4350.0
12,8638 € - 21,443 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
200.0
  • di 42
Albero cavo temprato 25.0 4950.0 0.4 Acciaio

20290498

Fascia di prezzo
461,045 € - 414,9405 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 5200.0 0.4 Acciaio

20290542

Fascia di prezzo
480,4995 € - 432,4475 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 5150.0 0.4 Acciaio

20290535

Fascia di prezzo
479,0133 € - 431,115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 5300.0 0.4 Acciaio

20290566

Fascia di prezzo
489,4683 € - 440,5245 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 5700.0 0.4 Acciaio

20290641

Fascia di prezzo
525,251 € - 472,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 4100.0 0.4 Acciaio

20290320

Fascia di prezzo
384,4468 € - 345,999 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 3550.0 0.4 Acciaio

20290214

Fascia di prezzo
334,9905 € - 301,4935 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 3750.0 0.4 Acciaio

20290252

Fascia di prezzo
352,9485 € - 317,6578 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 4200.0 0.4 Acciaio

20290344

Fascia di prezzo
393,4668 € - 354,117 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 4400.0 0.4 Acciaio

20290382

Fascia di prezzo
411,5068 € - 370,353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 3950.0 0.4 Acciaio

20290290

Fascia di prezzo
370,9885 € - 333,8938 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 4150.0 0.4 Acciaio

20290337

Fascia di prezzo
388,967 € - 350,0683 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 2600.0 0.4 Acciaio

20290023

Fascia di prezzo
198,071 € - 178,268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 5900.0 0.4 Acciaio

20290689

Fascia di prezzo
543,168 € - 488,8533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 5000.0 0.4 Acciaio

20290504

Fascia di prezzo
465,555 € - 418,9995 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 5250.0 0.4 Acciaio

20290559

Fascia di prezzo
484,9993 € - 436,4963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 5650.0 0.4 Acciaio

20290634

Fascia di prezzo
520,7615 € - 468,6813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 5950.0 0.4 Acciaio

20290696

Fascia di prezzo
547,6575 € - 492,8918 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 4350.0 0.4 Acciaio

20290375

Fascia di prezzo
407,007 € - 366,3043 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 200.0 0.6 Acciaio

20290733

Fascia di prezzo
21,443 € - 12,8638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099