Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
214,4403 € - 238,2715 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
4900.0
229,6615 € - 255,1738 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
5300.0
235,75 € - 261,949 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
5450.0
246,00 € - 273,3368 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
5700.0
258,2078 € - 286,8975 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
6000.0
305,5218 € - 339,4698 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
5400.0
223,983 € - 248,87 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
3850.0
321,7168 € - 357,4585 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
5700.0
327,1083 € - 363,4548 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
5800.0
8,7433 € - 14,5755 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
100.0
300,1405 € - 333,4838 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
5300.0
319,0108 € - 354,4553 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
5650.0
236,4368 € - 262,7075 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
4100.0
335,1955 € - 372,444 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
5950.0
12,8638 € - 21,443 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
200.0
247,353 € - 274,8333 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
4300.0
266,3463 € - 295,938 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
4650.0
279,907 € - 311,0055 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
4900.0
199,4548 € - 221,6153 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
3400.0
288,0455 € - 320,046 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
5050.0
  • di 42
Albero cavo temprato 16.0 4900.0 0.4 Acciaio

20288105

Fascia di prezzo
238,2715 € - 214,4403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 5300.0 0.4 Acciaio

20288181

Fascia di prezzo
255,1738 € - 229,6615 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 5450.0 0.4 Acciaio

20288211

Fascia di prezzo
261,949 € - 235,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 5700.0 0.4 Acciaio

20288266

Fascia di prezzo
273,3368 € - 246,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 6000.0 0.4 Acciaio

20288327

Fascia di prezzo
286,8975 € - 258,2078 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 5400.0 0.4 Acciaio

20289393

Fascia di prezzo
339,4698 € - 305,5218 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 3850.0 0.4 Acciaio

20289089

Fascia di prezzo
248,87 € - 223,983 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 5700.0 0.4 Acciaio

20289454

Fascia di prezzo
357,4585 € - 321,7168 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 5800.0 0.4 Acciaio

20289478

Fascia di prezzo
363,4548 € - 327,1083 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 100.0 0.4 Acciaio

20289522

Fascia di prezzo
14,5755 € - 8,7433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 5300.0 0.4 Acciaio

20289379

Fascia di prezzo
333,4838 € - 300,1405 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 5650.0 0.4 Acciaio

20289447

Fascia di prezzo
354,4553 € - 319,0108 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 4100.0 0.4 Acciaio

20289133

Fascia di prezzo
262,7075 € - 236,4368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 5950.0 0.4 Acciaio

20289508

Fascia di prezzo
372,444 € - 335,1955 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 200.0 0.4 Acciaio

20289546

Fascia di prezzo
21,443 € - 12,8638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 4300.0 0.4 Acciaio

20289171

Fascia di prezzo
274,8333 € - 247,353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 4650.0 0.4 Acciaio

20289249

Fascia di prezzo
295,938 € - 266,3463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 4900.0 0.4 Acciaio

20289294

Fascia di prezzo
311,0055 € - 279,907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 3400.0 0.4 Acciaio

20288990

Fascia di prezzo
221,6153 € - 199,4548 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 5050.0 0.4 Acciaio

20289324

Fascia di prezzo
320,046 € - 288,0455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099