Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256,1578 € - 284,622 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5950.0
|
||
| 48,5133 € - 80,8623 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1850.0
|
||
| 26,65 € - 44,4235 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1000.0
|
||
| 38,212 € - 63,6833 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1350.0
|
||
| 239,8193 € - 266,4693 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
5550.0
|
||
| 60,3623 € - 100,6038 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2350.0
|
||
| 62,5455 € - 104,2425 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2450.0
|
||
| 105,247 € - 175,4185 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
3500.0
|
||
| 49,3948 € - 82,328 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
1900.0
|
||
| 51,5985 € - 85,9975 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2000.0
|
||
| 57,4205 € - 95,7043 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2200.0
|
||
| 65,4258 € - 109,0395 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2600.0
|
||
| 67,5885 € - 112,6475 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2700.0
|
||
| 23,4828 € - 39,1345 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
850.0
|
||
| 93,316 € - 155,5233 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
3050.0
|
||
| 178,432 € - 198,2555 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
4000.0
|
||
| 72,5598 € - 120,9295 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2950.0
|
||
| 194,0018 € - 215,5575 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
4400.0
|
||
| 172,2718 € - 191,4085 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
3850.0
|
||
| 180,4923 € - 200,5515 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
4050.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare