Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
545,87 € - 606,52 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
4700.0
540,21 € - 600,23 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
4650.0
608,18 € - 675,75 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
5250.0
613,85 € - 682,05 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
5300.0
413,15 € - 459,05 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
3500.0
418,85 € - 465,39 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
3550.0
436,01 € - 484,45 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
3700.0
199,09 € - 221,21 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
2100.0
390,29 € - 433,66 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
3300.0
401,74 € - 446,38 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
3400.0
447,41 € - 497,12 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
3800.0
460,93 € - 512,14 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
3950.0
18,82 € - 31,37 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
700.0
217,20 € - 241,33 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5100.0
36,35 € - 60,59 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
1300.0
35,23 € - 58,72 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
1250.0
199,24 € - 221,38 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4650.0
209,21 € - 232,46 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4900.0
92,38 € - 153,96 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
3100.0
211,21 € - 234,68 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4950.0
  • di 42
Albero cavo temprato 40.0 4700.0 0.6 Acciaio

20292829

Fascia di prezzo
606,52 € - 545,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 4650.0 0.6 Acciaio

20292812

Fascia di prezzo
600,23 € - 540,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 5250.0 0.6 Acciaio

20292935

Fascia di prezzo
675,75 € - 608,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 5300.0 0.6 Acciaio

20292942

Fascia di prezzo
682,05 € - 613,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 3500.0 0.6 Acciaio

20292584

Fascia di prezzo
459,05 € - 413,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 3550.0 0.6 Acciaio

20292591

Fascia di prezzo
465,39 € - 418,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 3700.0 0.6 Acciaio

20292621

Fascia di prezzo
484,45 € - 436,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 2100.0 0.6 Acciaio

20292300

Fascia di prezzo
221,21 € - 199,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 3300.0 0.6 Acciaio

20292546

Fascia di prezzo
433,66 € - 390,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 3400.0 0.6 Acciaio

20292560

Fascia di prezzo
446,38 € - 401,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 3800.0 0.6 Acciaio

20292645

Fascia di prezzo
497,12 € - 447,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 3950.0 0.6 Acciaio

20292676

Fascia di prezzo
512,14 € - 460,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 700.0 0.4 Acciaio

20287269

Fascia di prezzo
31,37 € - 18,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5100.0 0.4 Acciaio

20286965

Fascia di prezzo
241,33 € - 217,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 1300.0 0.4 Acciaio

20287382

Fascia di prezzo
60,59 € - 36,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 1250.0 0.4 Acciaio

20287375

Fascia di prezzo
58,72 € - 35,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4650.0 0.4 Acciaio

20286873

Fascia di prezzo
221,38 € - 199,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4900.0 0.4 Acciaio

20286927

Fascia di prezzo
232,46 € - 209,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 3100.0 0.4 Acciaio

20286569

Fascia di prezzo
153,96 € - 92,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4950.0 0.4 Acciaio

20286934

Fascia di prezzo
234,68 € - 211,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099