Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7433 € - 14,5653 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
200.0
|
||
| 15,1188 € - 25,2048 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
450.0
|
||
| 25,6045 € - 42,681 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
950.0
|
||
| 68,675 € - 114,4515 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2750.0
|
||
| 73,636 € - 122,7233 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3000.0
|
||
| 67,5885 € - 112,6475 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2700.0
|
||
| 69,7513 € - 116,2453 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2800.0
|
||
| 17,2918 € - 28,8128 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
550.0
|
||
| 45,4383 € - 75,727 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1700.0
|
||
| 47,4063 € - 79,007 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1800.0
|
||
| 12,7818 € - 21,2995 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
350.0
|
||
| 32,144 € - 53,5665 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1050.0
|
||
| 16,1335 € - 26,896 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
500.0
|
||
| 24,559 € - 40,9283 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
900.0
|
||
| 35,1473 € - 58,5788 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1200.0
|
||
| 20,3565 € - 33,9275 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
700.0
|
||
| 71,914 € - 119,8533 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
2900.0
|
||
| 210,3608 € - 233,7308 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
4800.0
|
||
| 220,58 € - 245,0878 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
5050.0
|
||
| 227,6218 € - 252,9085 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
5250.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare