Menu Ricerca

Albero cavo temprato 12.0 550.0 0.4 Acciaio

Albero cavo temprato di 12 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Il suo design cavo lo rende perfetto quando è necessaria una riduzione del peso, offrendo una maggiore efficienza, un minore consumo energetico e una maggiore manovrabilità. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20286057

Codice articolo precedente:

20286057

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 28,8128 €
10 - 19 25,9325 €
20 - 39 24,4873 €
40 - 49 21,607 €
50 - 99 20,172 €
100 + 17,2918 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

28,81 €

1 x 28,8128 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 12.0
l1 550.0
Depth of hardness min 0.4
Materiale Acciaio
Codice doganale 7304318099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci