Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
405,9308 € - 451,0308 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
3350.0
582,7535 € - 647,5028 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
4900.0
553,7153 € - 615,2358 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
4650.0
623,3845 € - 692,6438 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
5250.0
629,1963 € - 699,1013 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
5300.0
571,1608 € - 634,6185 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
4800.0
376,667 € - 418,5178 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
3100.0
565,3183 € - 628,1303 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
4750.0
652,4228 € - 724,9108 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
5500.0
658,2243 € - 731,358 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
5550.0
664,0155 € - 737,795 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
5600.0
495,6388 € - 550,712 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
4150.0
559,5168 € - 621,683 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
4700.0
646,6315 € - 718,4738 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
5450.0
675,6698 € - 750,7408 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
5700.0
438,7103 € - 487,4593 € Richiedi il lead time qui
0.6
50.0
2800.0
740,8803 € - 823,198 € Richiedi il lead time qui
0.6
50.0
3700.0
780,1685 € - 866,8528 € Richiedi il lead time qui
0.6
50.0
3900.0
453,9213 € - 504,3513 € Richiedi il lead time qui
0.6
50.0
2900.0
408,36 € - 453,7368 € Richiedi il lead time qui
0.6
50.0
2600.0
  • di 42
Albero cavo temprato 40.0 3350.0 0.6 Acciaio

20292553

Fascia di prezzo
451,0308 € - 405,9308 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 4900.0 0.6 Acciaio

20292867

Fascia di prezzo
647,5028 € - 582,7535 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 4650.0 0.6 Acciaio

20292812

Fascia di prezzo
615,2358 € - 553,7153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 5250.0 0.6 Acciaio

20292935

Fascia di prezzo
692,6438 € - 623,3845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 5300.0 0.6 Acciaio

20292942

Fascia di prezzo
699,1013 € - 629,1963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 4800.0 0.6 Acciaio

20292843

Fascia di prezzo
634,6185 € - 571,1608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 3100.0 0.6 Acciaio

20292508

Fascia di prezzo
418,5178 € - 376,667 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 4750.0 0.6 Acciaio

20292836

Fascia di prezzo
628,1303 € - 565,3183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 5500.0 0.6 Acciaio

20292980

Fascia di prezzo
724,9108 € - 652,4228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 5550.0 0.6 Acciaio

20292997

Fascia di prezzo
731,358 € - 658,2243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 5600.0 0.6 Acciaio

20293000

Fascia di prezzo
737,795 € - 664,0155 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 4150.0 0.6 Acciaio

20292713

Fascia di prezzo
550,712 € - 495,6388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 4700.0 0.6 Acciaio

20292829

Fascia di prezzo
621,683 € - 559,5168 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 5450.0 0.6 Acciaio

20292973

Fascia di prezzo
718,4738 € - 646,6315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 5700.0 0.6 Acciaio

20293024

Fascia di prezzo
750,7408 € - 675,6698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 50.0 2800.0 0.6 Acciaio

20293635

Fascia di prezzo
487,4593 € - 438,7103 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 50.0 3700.0 0.6 Acciaio

20293819

Fascia di prezzo
823,198 € - 740,8803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 50.0 3900.0 0.6 Acciaio

20293857

Fascia di prezzo
866,8528 € - 780,1685 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 50.0 2900.0 0.6 Acciaio

20293659

Fascia di prezzo
504,3513 € - 453,9213 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 50.0 2600.0 0.6 Acciaio

20293598

Fascia di prezzo
453,7368 € - 408,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099