Menu Ricerca

Albero cavo temprato 40.0 4150.0 0.6 Acciaio

Albero cavo temprato di 40 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Il suo design cavo lo rende perfetto quando è necessaria una riduzione del peso, offrendo una maggiore efficienza, un minore consumo energetico e una maggiore manovrabilità. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20292713

Codice articolo precedente:

20292713

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 550,712 €
10 + 495,6388 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

550,71 €

1 x 550,712 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 40.0
l1 4150.0
Depth of hardness min 0.6
Materiale Acciaio
Codice doganale 7304318099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci