Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
425,85 € - 473,17 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
5250.0
298,09 € - 331,21 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
3600.0
421,90 € - 468,78 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
5200.0
341,53 € - 379,48 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
4150.0
305,95 € - 339,94 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
3700.0
96,08 € - 160,13 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
2100.0
313,87 € - 348,74 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
3800.0
317,83 € - 353,14 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
3850.0
260,14 € - 289,04 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
3100.0
19,92 € - 33,20 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
250.0
469,06 € - 521,18 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
5800.0
173,92 € - 193,24 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
2600.0
365,28 € - 405,87 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
4450.0
449,39 € - 499,32 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
5550.0
105,64 € - 176,07 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
2350.0
441,59 € - 490,65 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
5450.0
457,25 € - 508,06 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
5650.0
373,21 € - 414,68 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
4550.0
325,75 € - 361,94 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
3950.0
392,95 € - 436,61 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
4800.0
  • di 42
Albero cavo temprato 30.0 5250.0 0.6 Acciaio

20291747

Fascia di prezzo
473,17 € - 425,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 3600.0 0.6 Acciaio

20291419

Fascia di prezzo
331,21 € - 298,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 5200.0 0.6 Acciaio

20291730

Fascia di prezzo
468,78 € - 421,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 4150.0 0.6 Acciaio

20291525

Fascia di prezzo
379,48 € - 341,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 3700.0 0.6 Acciaio

20291433

Fascia di prezzo
339,94 € - 305,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 2100.0 0.6 Acciaio

20291112

Fascia di prezzo
160,13 € - 96,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 3800.0 0.6 Acciaio

20291457

Fascia di prezzo
348,74 € - 313,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 3850.0 0.6 Acciaio

20291464

Fascia di prezzo
353,14 € - 317,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 3100.0 0.6 Acciaio

20291310

Fascia di prezzo
289,04 € - 260,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 250.0 0.6 Acciaio

20291938

Fascia di prezzo
33,20 € - 19,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 5800.0 0.6 Acciaio

20291853

Fascia di prezzo
521,18 € - 469,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 2600.0 0.6 Acciaio

20291211

Fascia di prezzo
193,24 € - 173,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 4450.0 0.6 Acciaio

20291587

Fascia di prezzo
405,87 € - 365,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 5550.0 0.6 Acciaio

20291808

Fascia di prezzo
499,32 € - 449,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 2350.0 0.6 Acciaio

20291167

Fascia di prezzo
176,07 € - 105,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 5450.0 0.6 Acciaio

20291785

Fascia di prezzo
490,65 € - 441,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 5650.0 0.6 Acciaio

20291822

Fascia di prezzo
508,06 € - 457,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 4550.0 0.6 Acciaio

20291600

Fascia di prezzo
414,68 € - 373,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 3950.0 0.6 Acciaio

20291488

Fascia di prezzo
361,94 € - 325,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 4800.0 0.6 Acciaio

20291655

Fascia di prezzo
436,61 € - 392,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099