Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
244,8623 € - 272,0658 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
2550.0
258,4435 € - 287,1538 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
2700.0
171,4005 € - 190,445 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
1750.0
13,489 € - 22,4885 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
150.0
194,299 € - 215,8855 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
2000.0
102,049 € - 170,0783 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
1550.0
166,829 € - 185,361 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
1700.0
386,5378 € - 429,4853 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
4600.0
16,4718 € - 27,4598 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
200.0
50,5325 € - 84,2243 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
750.0
53,2078 € - 88,6728 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
800.0
362,2453 € - 402,497 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
4300.0
390,5968 € - 433,9953 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
4650.0
414,9405 € - 461,045 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
4950.0
370,353 € - 411,5068 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
4400.0
81,4465 € - 135,7408 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
1200.0
95,9503 € - 159,9205 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
1450.0
484,825 € - 538,6888 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
5850.0
62,156 € - 103,5968 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
950.0
444,563 € - 493,9578 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
5350.0
  • di 42
Albero cavo temprato 40.0 2550.0 0.6 Acciaio

20292393

Fascia di prezzo
272,0658 € - 244,8623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 2700.0 0.6 Acciaio

20292423

Fascia di prezzo
287,1538 € - 258,4435 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 1750.0 0.6 Acciaio

20292232

Fascia di prezzo
190,445 € - 171,4005 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 150.0 0.6 Acciaio

20291914

Fascia di prezzo
22,4885 € - 13,489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 2000.0 0.6 Acciaio

20292287

Fascia di prezzo
215,8855 € - 194,299 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 1550.0 0.6 Acciaio

20292195

Fascia di prezzo
170,0783 € - 102,049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 1700.0 0.6 Acciaio

20292225

Fascia di prezzo
185,361 € - 166,829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 4600.0 0.6 Acciaio

20291617

Fascia di prezzo
429,4853 € - 386,5378 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 200.0 0.6 Acciaio

20291921

Fascia di prezzo
27,4598 € - 16,4718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 750.0 0.6 Acciaio

20292034

Fascia di prezzo
84,2243 € - 50,5325 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 800.0 0.6 Acciaio

20292041

Fascia di prezzo
88,6728 € - 53,2078 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 4300.0 0.6 Acciaio

20291556

Fascia di prezzo
402,497 € - 362,2453 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 4650.0 0.6 Acciaio

20291624

Fascia di prezzo
433,9953 € - 390,5968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 4950.0 0.6 Acciaio

20291686

Fascia di prezzo
461,045 € - 414,9405 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 4400.0 0.6 Acciaio

20291570

Fascia di prezzo
411,5068 € - 370,353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 1200.0 0.6 Acciaio

20292126

Fascia di prezzo
135,7408 € - 81,4465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 1450.0 0.6 Acciaio

20292171

Fascia di prezzo
159,9205 € - 95,9503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 5850.0 0.6 Acciaio

20291860

Fascia di prezzo
538,6888 € - 484,825 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 950.0 0.6 Acciaio

20292072

Fascia di prezzo
103,5968 € - 62,156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 5350.0 0.6 Acciaio

20291761

Fascia di prezzo
493,9578 € - 444,563 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099