Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
594,3463 € - 660,387 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
5000.0
194,299 € - 215,8855 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
2000.0
217,669 € - 241,859 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
2250.0
208,5773 € - 231,7525 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
2150.0
658,2243 € - 731,358 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
5550.0
464,4378 € - 516,0363 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
3850.0
376,667 € - 418,5178 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
3100.0
617,583 € - 686,2068 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
5200.0
553,7153 € - 615,2358 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
4650.0
571,1608 € - 634,6185 € Richiedi il lead time qui
0.6
40.0
4800.0
279,5585 € - 310,616 € Richiedi il lead time qui
0.6
50.0
1750.0
264,2348 € - 293,5908 € Richiedi il lead time qui
0.6
50.0
1650.0
302,5493 € - 336,1693 € Richiedi il lead time qui
0.6
50.0
1900.0
310,206 € - 344,6768 € Richiedi il lead time qui
0.6
50.0
1950.0
362,8295 € - 403,1428 € Richiedi il lead time qui
0.6
50.0
2300.0
400,7853 € - 445,3215 € Richiedi il lead time qui
0.6
50.0
2550.0
415,986 € - 462,2033 € Richiedi il lead time qui
0.6
50.0
2650.0
218,202 € - 242,4433 € Richiedi il lead time qui
0.6
50.0
1350.0
94,6895 € - 157,809 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
3100.0
216,4903 € - 240,547 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4950.0
  • di 42
Albero cavo temprato 40.0 5000.0 0.6 Acciaio

20292881

Fascia di prezzo
660,387 € - 594,3463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 2000.0 0.6 Acciaio

20292287

Fascia di prezzo
215,8855 € - 194,299 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 2250.0 0.6 Acciaio

20292331

Fascia di prezzo
241,859 € - 217,669 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 2150.0 0.6 Acciaio

20292317

Fascia di prezzo
231,7525 € - 208,5773 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 5550.0 0.6 Acciaio

20292997

Fascia di prezzo
731,358 € - 658,2243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 3850.0 0.6 Acciaio

20292652

Fascia di prezzo
516,0363 € - 464,4378 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 3100.0 0.6 Acciaio

20292508

Fascia di prezzo
418,5178 € - 376,667 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 5200.0 0.6 Acciaio

20292928

Fascia di prezzo
686,2068 € - 617,583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 4650.0 0.6 Acciaio

20292812

Fascia di prezzo
615,2358 € - 553,7153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 40.0 4800.0 0.6 Acciaio

20292843

Fascia di prezzo
634,6185 € - 571,1608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 50.0 1750.0 0.6 Acciaio

20293420

Fascia di prezzo
310,616 € - 279,5585 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 50.0 1650.0 0.6 Acciaio

20293406

Fascia di prezzo
293,5908 € - 264,2348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 50.0 1900.0 0.6 Acciaio

20293451

Fascia di prezzo
336,1693 € - 302,5493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 50.0 1950.0 0.6 Acciaio

20293468

Fascia di prezzo
344,6768 € - 310,206 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 50.0 2300.0 0.6 Acciaio

20293536

Fascia di prezzo
403,1428 € - 362,8295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 50.0 2550.0 0.6 Acciaio

20293581

Fascia di prezzo
445,3215 € - 400,7853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 50.0 2650.0 0.6 Acciaio

20293604

Fascia di prezzo
462,2033 € - 415,986 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 50.0 1350.0 0.6 Acciaio

20293345

Fascia di prezzo
242,4433 € - 218,202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 3100.0 0.4 Acciaio

20286569

Fascia di prezzo
157,809 € - 94,6895 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4950.0 0.4 Acciaio

20286934

Fascia di prezzo
240,547 € - 216,4903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099