Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
107,994 € - 179,99 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
3600.0
246,00 € - 273,3368 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5700.0
233,7205 € - 259,694 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5400.0
256,1578 € - 284,622 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5950.0
174,3218 € - 193,6943 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
3900.0
184,6128 € - 205,123 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4150.0
60,3623 € - 100,6038 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
2350.0
208,321 € - 231,4655 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4750.0
196,0415 € - 217,8228 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4450.0
218,5403 € - 242,8225 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5000.0
206,2608 € - 229,1798 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4700.0
210,3608 € - 233,7308 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4800.0
231,691 € - 257,4288 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5350.0
237,7898 € - 264,2143 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5500.0
227,6218 € - 252,9085 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5250.0
235,75 € - 261,949 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5450.0
220,58 € - 245,0878 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5050.0
241,859 € - 268,7345 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5600.0
248,0398 € - 275,602 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5750.0
166,1013 € - 184,5513 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
3700.0
  • di 42
Albero cavo temprato 12.0 3600.0 0.4 Acciaio

20286668

Fascia di prezzo
179,99 € - 107,994 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5700.0 0.4 Acciaio

20287085

Fascia di prezzo
273,3368 € - 246,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5400.0 0.4 Acciaio

20287023

Fascia di prezzo
259,694 € - 233,7205 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5950.0 0.4 Acciaio

20287139

Fascia di prezzo
284,622 € - 256,1578 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 3900.0 0.4 Acciaio

20286729

Fascia di prezzo
193,6943 € - 174,3218 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4150.0 0.4 Acciaio

20286774

Fascia di prezzo
205,123 € - 184,6128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 2350.0 0.4 Acciaio

20286415

Fascia di prezzo
100,6038 € - 60,3623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4750.0 0.4 Acciaio

20286897

Fascia di prezzo
231,4655 € - 208,321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4450.0 0.4 Acciaio

20286835

Fascia di prezzo
217,8228 € - 196,0415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5000.0 0.4 Acciaio

20286941

Fascia di prezzo
242,8225 € - 218,5403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4700.0 0.4 Acciaio

20286880

Fascia di prezzo
229,1798 € - 206,2608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4800.0 0.4 Acciaio

20286903

Fascia di prezzo
233,7308 € - 210,3608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5350.0 0.4 Acciaio

20287016

Fascia di prezzo
257,4288 € - 231,691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5500.0 0.4 Acciaio

20287047

Fascia di prezzo
264,2143 € - 237,7898 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5250.0 0.4 Acciaio

20286996

Fascia di prezzo
252,9085 € - 227,6218 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5450.0 0.4 Acciaio

20287030

Fascia di prezzo
261,949 € - 235,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5050.0 0.4 Acciaio

20286958

Fascia di prezzo
245,0878 € - 220,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5600.0 0.4 Acciaio

20287061

Fascia di prezzo
268,7345 € - 241,859 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5750.0 0.4 Acciaio

20287092

Fascia di prezzo
275,602 € - 248,0398 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 3700.0 0.4 Acciaio

20286682

Fascia di prezzo
184,5513 € - 166,1013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099