Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,00 € - 156,67 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2050.0
|
||
| 103,58 € - 172,63 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2300.0
|
||
| 183,13 € - 203,48 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2750.0
|
||
| 294,14 € - 326,82 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
3550.0
|
||
| 180,05 € - 200,05 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2700.0
|
||
| 195,50 € - 217,22 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2950.0
|
||
| 252,14 € - 280,15 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
2700.0
|
||
| 256,59 € - 285,10 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
2750.0
|
||
| 278,66 € - 309,62 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
3000.0
|
||
| 384,59 € - 427,32 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
3250.0
|
||
| 88,49 € - 147,49 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
1350.0
|
||
| 55,10 € - 91,83 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
850.0
|
||
| 162,76 € - 180,84 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
1700.0
|
||
| 13,16 € - 21,94 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
150.0
|
||
| 91,50 € - 152,50 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
1400.0
|
||
| 171,68 € - 190,75 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
1800.0
|
||
| 453,33 € - 503,70 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
5600.0
|
||
| 247,73 € - 275,25 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
2650.0
|
||
| 361,78 € - 401,98 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
3050.0
|
||
| 167,22 € - 185,80 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
1750.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare