Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
16,1335 € - 26,896 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
500.0
11,7875 € - 19,639 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
300.0
26,65 € - 44,4235 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
1000.0
24,559 € - 40,9283 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
900.0
35,1473 € - 58,5788 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
1200.0
8,7433 € - 14,5653 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
200.0
6,6933 € - 11,152 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
100.0
14,0938 € - 23,493 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
400.0
19,2905 € - 32,1543 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
700.0
25,6045 € - 42,681 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
950.0
10,742 € - 17,9068 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
250.0
21,3815 € - 35,6393 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
750.0
15,1188 € - 25,2048 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
450.0
17,2918 € - 28,8128 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
550.0
36,1108 € - 60,188 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
1250.0
34,153 € - 56,9285 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
1150.0
20,3565 € - 33,9275 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
700.0
22,3758 € - 37,2998 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
800.0
41,41 € - 69,0133 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
1500.0
46,2993 € - 77,1723 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
1750.0
  • di 42
Albero cavo temprato 12.0 500.0 0.4 Acciaio

20286040

Fascia di prezzo
26,896 € - 16,1335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 300.0 0.4 Acciaio

20286002

Fascia di prezzo
19,639 € - 11,7875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 1000.0 0.4 Acciaio

20286149

Fascia di prezzo
44,4235 € - 26,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 900.0 0.4 Acciaio

20286125

Fascia di prezzo
40,9283 € - 24,559 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 1200.0 0.4 Acciaio

20286187

Fascia di prezzo
58,5788 € - 35,1473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 200.0 0.4 Acciaio

20285982

Fascia di prezzo
14,5653 € - 8,7433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 100.0 0.4 Acciaio

20285968

Fascia di prezzo
11,152 € - 6,6933 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 400.0 0.4 Acciaio

20286026

Fascia di prezzo
23,493 € - 14,0938 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 700.0 0.4 Acciaio

20286071

Fascia di prezzo
32,1543 € - 19,2905 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 950.0 0.4 Acciaio

20286132

Fascia di prezzo
42,681 € - 25,6045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 250.0 0.4 Acciaio

20285999

Fascia di prezzo
17,9068 € - 10,742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 750.0 0.4 Acciaio

20286095

Fascia di prezzo
35,6393 € - 21,3815 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 450.0 0.4 Acciaio

20286033

Fascia di prezzo
25,2048 € - 15,1188 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 550.0 0.4 Acciaio

20286057

Fascia di prezzo
28,8128 € - 17,2918 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 1250.0 0.4 Acciaio

20286194

Fascia di prezzo
60,188 € - 36,1108 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 1150.0 0.4 Acciaio

20286170

Fascia di prezzo
56,9285 € - 34,153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 700.0 0.4 Acciaio

20286088

Fascia di prezzo
33,9275 € - 20,3565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 800.0 0.4 Acciaio

20286101

Fascia di prezzo
37,2998 € - 22,3758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 1500.0 0.4 Acciaio

20286248

Fascia di prezzo
69,0133 € - 41,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 1750.0 0.4 Acciaio

20286293

Fascia di prezzo
77,1723 € - 46,2993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099